Julkaise tuotteesi
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 PIVOT 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR & NBSP; 75CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Tekniset tiedot
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . OPENING OUTWARDS & NBSP.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK9674
    • TuoteperheCONNECT II
    • TuoteryhmäShower Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)2025
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures