Julkaise tuotteesi
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK9692
    • TuoteperheCONNECT II
    • TuoteryhmäShower Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)2025
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures