Julkaise tuotteesi
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Tekniset tiedot
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR0117
  • TuoteperheOleas
  • TuoteryhmäFlushplate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1.7
  • Leveys (mm)24.5
  • Syvyys (mm)16
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Nettopaino (kg)0.33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka