Julkaise tuotteesi
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    WC Frame 120 M/P Flush Plate
    Tekniset tiedot
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR0277
    • TuoteperhePROSYS
    • TuoteryhmäWC Frame
    • Julkaisupäivä2021-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)1180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)12.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka