Julkaise tuotteesi
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X70 WITH LEGSET

    3.7 / 5 tähteä3.7(7 arvostelua)
    I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset
    Tekniset tiedot
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset - White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR0446
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs