Julkaise tuotteesi
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Tempo 35 cm handrinse washbasin, right hand tapholes
    Tekniset tiedot
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT0597
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasin taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)815
    • Leveys (mm)352
    • Syvyys (mm)301
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)6.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins