Julkaise tuotteesi
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Tekniset tiedot
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2909
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom Mirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)0.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiProjection lamps
    • UNSPSC-koodi45111602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps