Julkaise tuotteesi
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Tekniset tiedot
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3594
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom Mirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)996
    • Leveys (mm)1192
    • Syvyys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)11.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties