Julkaise tuotteesi
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Tekniset tiedot
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3797
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäWash-Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)160.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)21.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins