Julkaise tuotteesi
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Extra Semi Countertop Basin 50cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Glossy White
    Tekniset tiedot
    • Extra Semi Countertop Basin 50cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, in Glossy White finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4278
    • TuoteperheExtra
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)12.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRetention Basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures