Julkaise tuotteesi
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4586
    • TuoteperheI.life S
    • TuoteryhmäWash Basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)6.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCatchbasins
    • OmniClass-numero23-11 21 21 13
    • OmniClass-nimikeCatch Basins