Julkaise tuotteesi
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Tekniset tiedot
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5725
    • Tuoteperhei.Life O
    • TuoteryhmäToilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)340
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)23.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka