Julkaise tuotteesi
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Pendant luminaire equipped with a three-phase adapter for electrified tracks, made of die-cast aluminium and thermoplastic material. The pendant system consists of steel cables L=2000 that provide a simple mechanical anchoring system. Having been rotated and tilted, the luminaire can be locked mechanically in position to ensure efficient light aiming (during maintenance operations too). Luminaire for high yield C.O.B.technology LED lamp with monochrome emission in a warm white colour tone (3000K). Flood optic. Equipped with electronic ballast. Equipped with an accessory holding ring designed to contain a flat accessory. An external component may also be applied, such as directional flaps with 360° rotation.
    Tekniset tiedot
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP098
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäFront Light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-16
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)296
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems