Julkaise tuotteesi
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    OSW0052 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base

    OSWELL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base OSWELL embraces essential beauty, intelligent versatility and sustainability to bring spaces to life with its unique design and limitless adaptability. The original mono-shell and warm surface texture define the identity of this versatile collection. A unique piece with organic, enveloping forms, designed to provide comfort and beauty in a single gesture. The wide range of finishes and the base options available allow a seamless integration into diverse spaces and contexts.
    Tekniset tiedot
    • OSWELL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOSW0052
    • TuoteperheOSWELL
    • TuoteryhmäOSWELL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit