Julkaise tuotteesi
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms
    INCLASS

    PAU1230TA - Sofa W.180cm with upholstered arms

    3.0 / 5 tähteä3.0(6 arvostelua)

    PAU - Sofa W.180cm with upholstered arms

    PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

    Tekniset tiedot
    • PAU - Sofa W.180cm with upholstered arms
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePAU1230TA
    • TuoteperhePAU
    • TuoteryhmäPAU
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat