Julkaise tuotteesi
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
    INCLASS

    STK0010MA

    STIKS - Wooden table base with height 72cm (top not included)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP

    Designed by Christophe Pillet, STIKS is a collection of versatile tables originated by the combination of an original central base with four wooden legs with tabletops available in different formats and materials. The bases have oak wood legs and are available in two heights, 40cm and 74cm. Its essential design together with the warmth of natural wood facilitate its integration in multiple spaces and contexts.

    Tekniset tiedot
    • STIKS - Wooden table base with height 72cm (top not included)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSTK0010MA
    • TuoteperheSTIKS
    • TuoteryhmäSTIKS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)8.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät