Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Door Face Protection

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 / 5 tähteä3.3(10 arvostelua)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Tekniset tiedot
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • TuoteperheDoor and Frame Protection
  • TuoteryhmäDoor Protection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKick plates
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 26 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoor and Frame Protection
  • OmniClass-numero23-17 11 11 25
  • OmniClass-nimikeDoor Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiC1020
  • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors