Julkaise tuotteesi
INTRA Endura wash basin
Intra
Arkistoitu

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteED2-0
  • TuoteperheHWB/Drink fount
  • Tuoteryhmä301
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)331
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks