Julkaise tuotteesi
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Arkistoitu

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Tekniset tiedot
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP121
  • TuoteperheWashtroughs
  • Tuoteryhmä320
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)9.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks