Julkaise tuotteesi
ARPA 12_2 Vertical
ARPA 12_2 Vertical
    IRSAP

    ARPA 12_2 Vertical

    ARPA 12_2, a double version of ARPA 12, with a strong identity, is ideal for environments that require a higher caloric yield. Thin tubes follow each other creating a unique and light shape. Available in 15 heights, from 4 to 60 elements in even number and thermal powers from 84 to 3365 Watt.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with an 12 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARPA-12-2-V
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäModular Decorative
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa