Julkaise tuotteesi
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

    ELLIPSIS radiators integrate discreetly and elegantly with the space that surrounds them, always offering maximum environmental comfort. ELLIPSIS 30_V 2 Vertical is available in 15 heights, from 4 to 50 elements and thermal powers from 156 to 3186 Watts. Thanks to its high performance it is ideal for low temperature design. Recommended for traditional, condensing boilers and heat pumps.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 30x15 mm elliptical section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELLIPSIS-30-V-2
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäModular Decorative
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa