Julkaise tuotteesi
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    ARPA 12_B represents the aesthetic evolution of the bathroom radiator thanks to its longitudinal development. Thin tubes follow one another, creating a unique and light shape. ARPA 12_B is available in 4 heights and 4 widths. With the addition of an optional electric heating element, it can also operate during periods when the system is off.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearpa-12-b
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa