Julkaise tuotteesi
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Original features, full of personality and creativity, give shape to this towel warmer with essential lines. FUNKY_S takes inspiration from the rhythm that permeates its shapes, creating a free and versatile approach, capable of transforming and furnishing any bathroom environment, making it the protagonist. Available in 3 heights and 2 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefunky-s
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa