Julkaise tuotteesi
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Uniform and constant heat throughout the room. Mixed-operation option for year-round use of the towel radiator. KALIMBA is available in a wide range of colours, including custom RAL finishes. Its high heat outputs make it suitable for low-temperature systems, while the side openings make it easy to hang towels. Reversible model.

    Tekniset tiedot
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekalimba
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Ranska