Julkaise tuotteesi
QUADRÉ
QUADRÉ
    IRSAP

    QUADRÉ

    Steel towel warmer radiator with rectangular tube elements, QUADRÉ comes from a contemporary appeal to the style of tradition. A radiator that, thanks to the particular rectangular frame, contains all the technical and formal characteristics of the bathroom radiator.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
      • side manifolds with 30x30 mm section
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitequadre
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa