Julkaise tuotteesi
SOUL_S
SOUL_S
    IRSAP

    SOUL_S

    Light, minimal and essential, SOUL_S reinterprets any environment. Its linear perspectives are the expression of the evolution, fascinating encounter between a round collector and a flat profile, able to influence and characterize the bathroom’s environment enhancing its personality. Available in 3 heights and 1 width. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoul-s
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa