Julkaise tuotteesi
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    SOUL_S Electric is an electric steel bathroom towel radiator. Available in 3 heights and in the width of 550 mm.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesoul-s-electric
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäBathroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa