Julkaise tuotteesi
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeticsbox
    • TuoteperheFacade
    • TuoteryhmäETICS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-10-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEristys
    • Toissijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiThermal insulation
    • UNSPSC-koodi301415
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 -kuvausExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass-nimikeExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls