Julkaise tuotteesi
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Arkistoitu

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsofire_Wall
    • TuoteperheWall Panel
    • TuoteryhmäExposed fixing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-02
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615