Julkaise tuotteesi
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

The DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc.
It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Tekniset tiedot
  • The drain unit with lateral discharger and meshed flange is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrain-unit_lateral-discharger_meshed-flange
  • TuoteperheWaste Water Drains
  • TuoteryhmäACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEC002469
  • ETIM-nimiAccessories for floor duct