Julkaise tuotteesi
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
Tekniset tiedot
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepprnironabrazadera
  • TuoteperhePolipropileno PPR Niron
  • TuoteryhmäNIRON
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putket
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • OmniClass-numero23-27 39 00
  • OmniClass-nimikePiping