Julkaise tuotteesi
AC630 Adjustable Terminal
IVAR

AC630 Adjustable Terminal

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Tekniset tiedot
  • Adjustable terminal for manifold with brass or plastic incorporated drainage valve. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 90°C (plastic cock) or 120°C (brass cock).Maximum operating pressure: 10 bar. Connection: G 1/2"M.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAC630_Adjustable_Terminal
  • TuoteperheOther
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • ETIM-koodiEG000002
  • ETIM-nimiInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING