Julkaise tuotteesi
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Arkistoitu

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1850SJ
    • TuoteperheEngine Powered Boom Lifts
    • TuoteryhmäUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 -kuvausTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMobile Lifts and Cherrypickers