Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Saatavana Yhdysvallat
Jaclo
Seuraa
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Tuoteperhe
Faucet
Tuoteryhmä
Bathroom
Tyyppi
Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Julkaisupäivä
2019-02-20
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa