Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jaclo/products/eb8fd04c-82da-46a7-b57b-2ca0bafadc8b
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Saatavana Yhdysvallat
Jaclo
Seuraa
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.
As Featured on Amazon.com
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Technical Details
Part Number: S211-PCH
Shape: square
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
Tuoteperhe
Plumbing Fixture
Tuoteryhmä
Shower Head
Tyyppi
Dokumentaatio (ainoastaan tiedot)
Julkaisupäivä
2019-02-20
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.amazon.com/dp/B00HX4HGJO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa