Julkaise tuotteesi
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Arkistoitu

    Janisol C4 EI60/EI90 fire protection door, single leaf - outward opening

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejanisol_c4_ei_60_single-leaf_outward_opening
    • TuoteperheSmoke and fire protection steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-02-29
    • Painoksen numero5
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 -kuvausFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFire and Smoke Protection
    • OmniClass-numero23-17 11 31 11 17
    • OmniClass-nimikeFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION