Julkaise tuotteesi
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Welded steel construction comes into its own in sloping glazing in the event of a fire. The well-designed, high-quality VISS Fire system with its wide range of additional components, such as fire-proof anchors, stainless steel clamping sections etc., prevents the spread of fire and smoke in the event of a fire. VISS Fire has a number of country-specific approvals, to which more are continuously being added through further tests.

    Tekniset tiedot
    • 01-03-02-03

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • TuoteperheSteel facades
    • TuoteryhmäVISS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-12
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls