Julkaise tuotteesi
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    With the VISS system, Jansen offers a highly thermally insulated facade construction with a Passivhaus certificate for any application both in new buildings and refurbishments. The components from the modular system are selected to suit the structural requirements, size of panels and/or infill element thicknesses in order to achieve the best solution in terms of structure and cost.

    Tekniset tiedot
    • 01-03-01-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_VISS_facade
    • TuoteperheSteel facades
    • TuoteryhmäVISS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-05
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls