Julkaise tuotteesi
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Is your office space lacking some style and comfort? Then look no further! We've got the solution for you. Create a welcoming environment with my bold, stylish design that will having you sitting so comfortably, you won't want to leave. Perfect for any reception area, waiting room or office, I am sure to keep you and your clients happy.

Tekniset tiedot
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDrej-Lounge-Single-Chair
  • TuoteperheSofas and Lounges
  • TuoteryhmäDrej Sofas & Lounges
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)755
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit

Alueellinen saatavuus

Oseania