Julkaise tuotteesi
F0230 - Chair, Drafting, Rotary
SEPS2BIM

F0230 - Chair, Drafting, Rotary

3.1 / 5 tähteä3.1(7 arvostelua)
Drafting chair approximately 47" high X 20" wide X 20" deep with rotary stool and a 5 (five) star base with casters. Padded seat and back. Foot ring adjusts with chair.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0230
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäDrafting
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1370
  • Leveys (mm)690
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKalustuselementti