Julkaise tuotteesi
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF - AC28/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver with PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 750W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAC28-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäPoint Source Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers