Julkaise tuotteesi
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    Control 67P/T incorporates a large enclosure and high-power 6.5” (165 mm) transducer for extended bass and high-fidelity performance. The extra-large RBI Radiation Boundary Integrator™ provides outstanding pattern control, which can allow fewer speakers to cover a venue.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteControl-67-P-T-Extended-Range-Full-Range-Pendant-Speaker
    • TuoteperheInstalled Sound
    • TuoteryhmäPendant Speakers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers