Julkaise tuotteesi
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and all four sides.
  • Dual mounting system for baffle.
  • Mounting platform for an optional high-power 70V/100V transformer.
Tekniset tiedot
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • TuoteperheInstalled Sound
  • TuoteryhmäCeiling Speakers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC000682
  • ETIM-nimiLoudspeaker set
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
  • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
  • OmniClass-nimikeLoudspeakers