Julkaise tuotteesi
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    VP7212/95DPC - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/95DPC

    The VP7212/95DPC is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 1750 watts of peak output power, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Compact Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use
    • Optimized for both portable/rental or permanent-venue use
    • 1750 watts peak output power, 875 watts continuous
    • 12-inch Differential Drive® low frequency driver for extended low frequency output
    • Robust powder-coated die cast aluminum handles, designed for strength and comfort
    • Integrated 35 mm stand mount


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVP7212-95DPC-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • TuoteperheVintage
    • TuoteryhmäInstalled Sound
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Audioelektroniikka
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC000682
    • ETIM-nimiLoudspeaker set
    • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC-koodi4511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-numero23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-nimikeLoudspeakers