Julkaise tuotteesi
Elbow switch - JCK 108 900mm

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Tekniset tiedot
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelbow-switch-jck108-900
  • TuoteperheMetal
  • TuoteryhmäAluminum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliCopolymer
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC001351
  • ETIM-nimiPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 -kuvausPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
  • OmniClass-numero23-35 37 49
  • OmniClass-nimikePush Button Switches

Alueellinen saatavuus

Eurooppa