Julkaise tuotteesi
Elbow switch - JCK 118 850mm

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Tekniset tiedot
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelbow-switch-jck118-850
  • TuoteperheMetal
  • TuoteryhmäAluminum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)28
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliCopolymer
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
  • IFC-luokitusOvi
  • ETIM-koodiEC001351
  • ETIM-nimiPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 -kuvausPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
  • OmniClass-numero23-35 37 49
  • OmniClass-nimikePush Button Switches

Alueellinen saatavuus

Eurooppa