Julkaise tuotteesi
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Arkistoitu

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLyfta140V
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäLyfta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings