Julkaise tuotteesi
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 / 5 tähteä4.4(14 arvostelua)
Ceiling mounted television bracket for flat panel LCD and Plasma screens. The bracket shall be a universal style mount with a load capacity of 200 pounds with adjustments of 0-15 degree tilt and 360 degree swivel. Shall be capable of accommodating various size units.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5215
  • TuoteperheBracket
  • TuoteryhmäTelevision
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)86
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti