Julkaise tuotteesi
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePJ8114240001061
  • TuoteperheMio
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815