Julkaise tuotteesi
Lyraplus washbasin 40X31 cm, tap hole on right
Jika-FI

Lyraplus washbasin 40X31 cm, tap hole on right

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSAR1180
  • TuoteperheLyraplus
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)310
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815